O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Parent Art.Nr. cxmOID1321
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
171 PG 9 Pg 9 mm 2088819
100 Stück 20,50 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088819

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 14,5 mm
Innendurchmesser 13 mm
für Gewindemaß PG 9
Gewinde Pg 9
Größe Pg 9 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß S 1,5 mm
171 PG11 Pg 11 mm 2088827
100 Stück 21,55 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088827

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 17,5 mm
Innendurchmesser 16 mm
für Gewindemaß PG 11
Gewinde Pg 11
Größe Pg 11 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß S 1,5 mm
171 PG13.5 Pg 13,5 mm 2088835
100 Stück 23,05 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088835

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 19,5 mm
Innendurchmesser 18 mm
für Gewindemaß PG 13,5
Gewinde Pg 13,5
Größe Pg 13,5 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 18 mm
Maß S 1,5 mm
171 PG16 Pg 16 mm 2088843
100 Stück 25,45 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088843

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 21,5 mm
Innendurchmesser 20 mm
für Gewindemaß PG 16
Gewinde Pg 16
Größe Pg 16 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß S 1,5 mm
171 PG21 Pg 21 mm 2088851
100 Stück 26,90 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088851

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 27 mm
Innendurchmesser 25 mm
für Gewindemaß PG 21
Gewinde Pg 21
Größe Pg 21 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 25 mm
Maß S 2 mm
171 PG29 Pg 29 mm 2088878
100 Stück 32,50 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088878

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 35 mm
Innendurchmesser 33 mm
für Gewindemaß PG 29
Gewinde Pg 29
Größe Pg 29 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 33 mm
Maß S 2 mm
171 PG36 Pg 36 mm 2088886
50 Stück 37,85 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088886

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 45 mm
Innendurchmesser 43 mm
für Gewindemaß PG 36
Gewinde Pg 36
Größe Pg 36 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 43 mm
Maß S 2 mm
171 PG42 Pg 42 mm 2088894
50 Stück 100,50 € Preis / 100 Stück
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088894

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung O-Ring
Außendurchmesser 52 mm
Innendurchmesser 50 mm
für Gewindemaß PG 42
Gewinde Pg 42
Größe Pg 42 mm
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Nitril-Kautschuk

Abmessungen

Maß D 50 mm
Maß S 2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

171 PG 9 / 2088819
Download
171 PG11 / 2088827
Download
171 PG13.5 / 2088835
Download
171 PG16 / 2088843
Download
171 PG21 / 2088851
Download
171 PG29 / 2088878
Download
171 PG36 / 2088886
Download
171 PG42 / 2088894
Download
Downloads

Datenblatt

171 PG 9 / 2088819, 0.11MB, pdf
Download
171 PG11 / 2088827, 0.11MB, pdf
Download
171 PG13.5 / 2088835, 0.11MB, pdf
Download
171 PG16 / 2088843, 0.11MB, pdf
Download
171 PG21 / 2088851, 0.11MB, pdf
Download
171 PG29 / 2088878, 0.11MB, pdf
Download
171 PG36 / 2088886, 0.11MB, pdf
Download
171 PG42 / 2088894, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen