Einschnittring

Parent Art.Nr. cxmOID1249
  • Gewinde Pg
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
107 B PG9 M16 Pg 9 mm 2029103
100 Stück 38,00 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029103

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 5 - 10 mm
Größe Pg 9 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 5 mm
Maß D2 13,3 mm
Maß D3 7,5 mm
Maß D4 10 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 5,5 mm
107 B PG11 - Pg 11 mm 2029111
100 Stück 38,00 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029111

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 12,5 mm
Größe Pg 11 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 16,5 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 6 mm
107 B PG13.5 M20 Pg 13,5 mm 2029138
100 Stück 39,05 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029138

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 12,5 mm
Größe Pg 13,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 18,3 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 0 mm
Maß H 6 mm
107 B PG16 M25 Pg 16 mm 2029162
100 Stück 52,10 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029162

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 7,5 - 15 mm
Größe Pg 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 7,5 mm
Maß D2 20,4 mm
Maß D3 10 mm
Maß D4 12,5 mm
Maß D5 15 mm
Maß H 7 mm
107 B PG21 - Pg 21 mm 2029219
100 Stück 72,15 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029219

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 10 - 19 mm
Größe Pg 21 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 10 mm
Maß D2 25,9 mm
Maß D3 13 mm
Maß D4 16 mm
Maß D5 19 mm
Maß H 8 mm
107 B PG29 M32 Pg 29 mm 2029294
100 Stück 176,40 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029294

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 18 - 27 mm
Größe Pg 29 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 18 mm
Maß D2 34,7 mm
Maß D3 21 mm
Maß D4 24 mm
Maß D5 27 mm
Maß H 9,5 mm
107 B PG36 M40 Pg 36 mm 2029367
50 Stück 322,30 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029367

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 24 - 33 mm
Größe Pg 36 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 24 mm
Maß D2 44,7 mm
Maß D3 27 mm
Maß D4 30 mm
Maß D5 33 mm
Maß H 12 mm
107 B PG42 M50 Pg 42 mm 2029421
50 Stück 568,10 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029421

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 30 - 39 mm
Größe Pg 42 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 30 mm
Maß D2 51,7 mm
Maß D3 33 mm
Maß D4 36 mm
Maß D5 39 mm
Maß H 14 mm
107 B PG48 M63 Pg 48 mm 2029480
50 Stück 879,70 € Preis / 100 Stück
Einschnittring
Einschnittring

Einschnittring

Art.Nr. 2029480

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Dichtbereich D 36 - 45 mm
Größe Pg 48 mm
Werkstoff Bezeichnung Kautschuk-Mischung

Abmessungen

Maß D1 36 mm
Maß D2 56,9 mm
Maß D3 39 mm
Maß D4 42 mm
Maß D5 45 mm
Maß H 14 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

107 B PG9 / 2029103
Download
107 B PG11 / 2029111
Download
107 B PG13.5 / 2029138
Download
107 B PG16 / 2029162
Download
107 B PG21 / 2029219
Download
107 B PG29 / 2029294
Download
107 B PG36 / 2029367
Download
107 B PG42 / 2029421
Download
107 B PG48 / 2029480
Download
Downloads

Datenblatt

107 B PG9 / 2029103, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG11 / 2029111, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG13.5 / 2029138, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG16 / 2029162, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG21 / 2029219, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG29 / 2029294, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG36 / 2029367, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG42 / 2029421, 0.12MB, pdf
Download
107 B PG48 / 2029480, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen