- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Größe Maß
D1Maß
D2Maß
tArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 107 F M12 PE M12 mm 16,3 mm 12 mm 1 mm 2030004 100 Stück 18,10 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030004
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 16,3 mm Innendurchmesser 12 mm für Gewindemaß metrisch 12 Größe M12 mm Halogenfrei ja Stärke 1 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 16,3 mm Maß D2 12 mm Maß t 1 mm 107 F M16 PE M16 mm 20,9 mm 16 mm 1,1 mm 2030008 100 Stück 18,95 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030008
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 20,9 mm Innendurchmesser 16 mm für Gewindemaß metrisch 16 Größe M16 mm Halogenfrei - Stärke 1,1 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 20,9 mm Maß D2 16 mm Maß t 1,1 mm 107 F M20 PE M20 mm 25,1 mm 20 mm 1,1 mm 2030012 100 Stück 21,80 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030012
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 25,1 mm Innendurchmesser 20 mm für Gewindemaß metrisch 20 Größe M20 mm Halogenfrei - Stärke 1,1 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 25,1 mm Maß D2 20 mm Maß t 1,1 mm 107 F M25 PE M25 mm 31,3 mm 25 mm 1,4 mm 2030016 100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030016
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 31,3 mm Innendurchmesser 25 mm für Gewindemaß metrisch 25 Größe M25 mm Halogenfrei - Stärke 1,4 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 31,3 mm Maß D2 25 mm Maß t 1,4 mm 107 F M32 PE M32 mm 37,6 mm 32 mm 1,7 mm 2030020 100 Stück 30,10 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030020
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 37,6 mm Innendurchmesser 32 mm für Gewindemaß metrisch 32 Größe M32 mm Halogenfrei - Stärke 1,7 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 37,6 mm Maß D2 32 mm Maß t 1,7 mm 107 F M40 PE M40 mm 49,1 mm 40 mm 1,7 mm 2030024 100 Stück 34,65 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030024
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 49,1 mm Innendurchmesser 40 mm für Gewindemaß metrisch 40 Größe M40 mm Halogenfrei - Stärke 1,7 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 49,1 mm Maß D2 40 mm Maß t 1,7 mm 107 F M50 PE M50 mm 60,1 mm 50 mm 2 mm 2030028 100 Stück 65,80 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030028
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 60,1 mm Innendurchmesser 50 mm für Gewindemaß metrisch 50 Größe M50 mm Halogenfrei - Stärke 2 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 60,1 mm Maß D2 50 mm Maß t 2 mm 107 F M63 PE M63 mm 73,8 mm 63 mm 2 mm 2030032 100 Stück 105,20 € Preis / 100 Stück Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030032
Technische Daten
Ausführung Flachdichtring Außendurchmesser 73,8 mm Innendurchmesser 63 mm für Gewindemaß metrisch 63 Größe M63 mm Halogenfrei - Stärke 2 mm Werkstoff Bezeichnung Polyethylen Abmessungen
Maß D1 73,8 mm Maß D2 63 mm Maß t 2 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren