Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID1311
  • Gewinde Metrisch
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Asbestfreier Werkstoff. Anschlussgewinde-Dichtring Teil 9 nach DIN 46320 geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Farbe: grünlich, einseitig grafitiert

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Maß
D1
Maß
D2
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
170 M16 M16 mm 19,9 mm 16 mm 2 mm 2088428
100 Stück 36,60 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2088428

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 19,9 mm
Innendurchmesser 16 mm
für Gewindemaß metrisch 16
Größe M16 mm
Halogenfrei nein
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Abmessungen

Maß D1 19,9 mm
Maß D2 16 mm
Maß t 2 mm
170 M20 M20 mm 24 mm 20 mm 2 mm 2088436
100 Stück 42,35 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2088436

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 24 mm
Innendurchmesser 20 mm
für Gewindemaß metrisch 20
Größe M20 mm
Halogenfrei nein
Stärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Abmessungen

Maß D1 24 mm
Maß D2 20 mm
Maß t 2 mm
170 M25 M25 mm 30 mm 25 mm 3 mm 2088444
100 Stück 60,10 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2088444

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 30 mm
Innendurchmesser 25 mm
für Gewindemaß metrisch 25
Größe M25 mm
Halogenfrei nein
Stärke 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Abmessungen

Maß D1 30 mm
Maß D2 25 mm
Maß t 3 mm
170 M32 M32 mm 38 mm 32 mm 3 mm 2088452
100 Stück 104,75 € Preis / 100 Stück
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

Art.Nr. 2088452

Technische Daten

Ausführung Flachdichtring
Außendurchmesser 38 mm
Innendurchmesser 32 mm
für Gewindemaß metrisch 32
Größe M32 mm
Halogenfrei nein
Stärke 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Faserdichtwerkstoff DIN 28091

Abmessungen

Maß D1 38 mm
Maß D2 32 mm
Maß t 3 mm
170 M40 M40 mm 47 mm 40