Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20

Art.Nr. 2013002 | EAN 4012195515173

  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 31
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP 31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Flach-
kabel/
Breite
Flach-
kabel/
Stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL M20 8 19 M20 steingrau; RAL 7030 17 - 19 mm 6 - 8 mm 2013002
50 Stück 292,50 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20

Art.Nr. 2013002

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M20
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 17 - 19 mm
Flachkabel/Stärke 6 - 8 mm
Maß D 32,5 mm
Maß G M20 mm
Maß L 42 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

106 FL M20 8 19 / 2013002
Download
Downloads

Datenblatt

106 FL M20 8 19 / 2013002, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download