Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Parent Art.Nr. cxmOID339
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Metrisch

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

schlagfest

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 M12 PS M12 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035316
50 Stück 46,30 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035316

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 15 mm
SW 2 13 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 16,5 mm
Maß D3 7 mm
Maß D4 7 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 13 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 8,5 mm
106 M16 PS M16 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035324
50 Stück 48,40 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035324

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 19 mm
SW 2 16 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 21,5 mm
Maß D3 10,2 mm
Maß D4 10 mm
Maß L max. 25 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 14 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 9 mm
106 M 20 PS M20 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035332
50 Stück 59,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035332

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 24 mm
SW 2 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 27 mm
Maß D3 13,4 mm
Maß D4 13,5 mm
Maß L max. 28 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 16 mm
Maß L3 5 mm
Maß L4 10,8 mm
106 M 25 PS M25 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035340
50 Stück 87,95 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035340

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 27 mm
SW 2 23 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 10 - 14 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 30 mm
Maß D3 15,8 mm
Maß D4 16 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 16,5 mm
Maß L3 6 mm
Maß L4 12 mm
106 M 32 PS M32 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035359
10 Stück 226,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035359

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 42 mm
SW 2 40 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 18 - 25 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 47,5 mm
Maß D3 30,3 mm
Maß D4 26 mm
Maß L max. 42 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 20,5 mm
Maß L3 8 mm
Maß L4 18 mm
106 M 40 PS M40 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035367
10 Stück 445,35 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035367

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 53 mm
SW 2 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 25 - 33 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 58 mm
Maß D3 38,4 mm
Maß D4 33 mm
Maß L max. 43 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 24 mm
Maß L3 8 mm
Maß L4 17 mm
106 M 50 PS M50 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035375
5 Stück 582,30 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035375

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 60 mm
SW 2 55 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 30 - 38 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 13 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 65 mm
Maß D3 44,5 mm
Maß D4 40,5 mm
Maß L max. 48 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 27 mm
Maß L3 9 mm
Maß L4 18,5 mm
106 M 63 PS M63 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2035383
5 Stück 689,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Polystyrol

Art.Nr. 2035383

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 65 mm
SW 2 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 37 - 44 mm
explosionsgeschützt nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest ja
Schutzart IP65
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Maß D2 70 mm
Maß D3 50 mm
Maß D4 45,5 mm
Maß L max. 48 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 27 mm
Maß L3 9 mm
Maß L4 18,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

106 M12 PS / 2035316
Download
106 M16 PS / 2035324
Download
106 M 20 PS / 2035332
Download
106 M 25 PS / 2035340
Download
106 M 32 PS / 2035359
Download
106 M 40 PS / 2035367
Download
106 M 50 PS / 2035375
Download
106 M 63 PS / 2035383
Download
Downloads

Datenblatt

106 M12 PS / 2035316, 0.16MB, pdf
Download
106 M16 PS / 2035324, 0.16MB, pdf
Download
106 M 20 PS / 2035332, 0.16MB, pdf
Download
106 M 25 PS / 2035340, 0.16MB, pdf
Download
106 M 32 PS / 2035359, 0.15MB, pdf
Download
106 M 40 PS / 2035367, 0.16MB, pdf
Download
106 M 50 PS / 2035375, 0.16MB, pdf
Download
106 M 63 PS / 2035383, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen