Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID168
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Schutzart IP 68
  • Det Norske Veritas
  • Gewinde Pg

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 SGR Pg 7 silbergrau; RAL 7001 2022605
50 Stück 213,10 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022605

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 6,5 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 7
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 7
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 18 mm
Maß L max. 23 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 12,6 mm
V-TEC PG9 SGR Pg 9 silbergrau; RAL 7001 2022613
50 Stück 217,25 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022613

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 2,5 - 8 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
V-TEC PG11 SGR Pg 11 silbergrau; RAL 7001 2022621
50 Stück 267,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022621

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
V-TEC PG13.5 SGR Pg 13,5 silbergrau; RAL 7001 2022648
50 Stück 284,35 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022648

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 12 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
<
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein