Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Parent Art.Nr. cxmOID18061
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Det Norske Veritas
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Flach-
kabel/
Breite
Flach-
kabel/
Stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 SGR M12 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 '' mm '' mm 2022843
50 Stück 48,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022843

Technische Daten

SW 15 mm
SW 1 '' mm
SW 2 '' mm
SW 3 '' mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche ''
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich '' °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Flachkabel/Breite '' mm
Flachkabel/Stärke '' mm
Maß A '' mm
Maß B '' mm
Maß D '' mm
Maß D1 '' mm
Maß D2 '' mm
Maß D3 '' mm
Maß D4 '' mm
Maß E 16,5 mm
Maß E1 '' mm
Maß E2 '' mm
Maß E3 '' mm
Maß G '' mm
Maß L '' mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 '' mm
Maß L4 '' mm
V-TEC VM16 SGR M16 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 '' mm '' mm 2022845
50 Stück 53,50 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022845

Technische Daten

SW 20 mm
SW 1 '' mm
SW 2 '' mm
SW 3 '' mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche ''
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich '' °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Flachkabel/Breite '' mm
Flachkabel/Stärke '' mm
Maß A '' mm
Maß B '' mm
Maß D '' mm
Maß D1 '' mm
Maß D2 '' mm
Maß D3 '' mm
Maß D4 '' mm
Maß E 22 mm
Maß E1 '' mm
Maß E2 '' mm
Maß E3 '' mm
Maß G '' mm
Maß L '' mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 '' mm
Maß L4 '' mm
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5 silbergrau; RAL 7001 '' mm '' mm 2022847
50 Stück 65,55 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022847

Technische Daten

SW 24 mm
SW 1 '' mm
SW 2 '' mm
SW 3 '' mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche ''
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich '' °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Flachkabel/Breite '' mm
Flachkabel/Stärke '' mm
Maß A '' mm
Maß B '' mm
Maß D '' mm
Maß D1 '' mm
Maß D2 '' mm
Maß D3 '' mm
Maß D4 '' mm
Maß E 27 mm
Maß E1 '' mm