Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID356087
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Det Norske Veritas
  • Schutzart IP 68
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Gewinde Metrisch

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12+ LGR M12 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022762
50 Stück 57,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022762

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 15 mm
SW 2 17 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 16,5 mm
Maß E2 19 mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
V-TEC VM16+ LGR M16 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022764
50 Stück 62,55 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022764

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 20 mm
SW 2 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 22 mm
Maß E2 25 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 5 mm
V-TEC VM20+ LGR M20 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022766
50 Stück 78,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022766

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 24 mm
SW 2 24 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 27 mm
Maß E2 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 6 mm
V-TEC VM25+ LGR M25 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022768
25 Stück 124,80 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022768

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 29 mm
SW 2 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 32 mm
Maß E2 36 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 6,5 mm
V-TEC VM32+ LGR M32 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022770
20 Stück 191,70 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022770

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 36 mm
SW 2 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 41 mm
Maß E2 46 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 7 mm
V-TEC VM40+ LGR M40 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022772
10 Stück 342,65 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022772

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 44 mm
SW 2 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 50 mm
Maß E2 56 mm
Maß L min. 36 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 7,5 mm
V-TEC VM50+ LGR M50 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022774
5 Stück 604,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022774

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 54 mm
SW 2 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 60 mm
Maß E2 68 mm
Maß L min. 43 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 8 mm
Maß L3 8 mm
V-TEC VM63+ LGR M63 x 1,5 lichtgrau; RAL 7035 2022776
5 Stück 649,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2022776

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 1 68 mm
SW 2 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 15 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E1 75 mm
Maß E2 83 mm
Maß L min. 48 mm
Maß L max. 60 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 9 mm
Maß L3 8,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12+ LGR / 2022762
Download
V-TEC VM16+ LGR / 2022764
Download
V-TEC VM20+ LGR / 2022766
Download
V-TEC VM25+ LGR / 2022768
Download
V-TEC VM32+ LGR / 2022770
Download
V-TEC VM40+ LGR / 2022772
Download
V-TEC VM50+ LGR / 2022774
Download
V-TEC VM63+ LGR / 2022776
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM12+ LGR / 2022762, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM16+ LGR / 2022764, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM20+ LGR / 2022766, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM25+ LGR / 2022768, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM32+ LGR / 2022770, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM40+ LGR / 2022772, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM50+ LGR / 2022774, 0.16MB, pdf
Download
V-TEC VM63+ LGR / 2022776, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen