Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID18083
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Det Norske Veritas
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 SW M12 x 1,5 schwarz 2022883
50 Stück 49,85 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022883

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 15 mm
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 3,5 - 7 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 16,5 mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM16 SW M16 x 1,5 schwarz 2022885
50 Stück 55,55 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022885

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 20 mm
Sechskant Eckmaß 22 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M16 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 2 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 22 mm
Maß L min. 21,5 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM20 SW M20 x 1,5 schwarz 2022887
50 Stück 68,05 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022887

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6 - 13 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 3,8 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 27 mm
Maß L min. 23,5 mm
Maß L max. 30,5 mm
Maß L1 9 mm
Maß L2 5 mm
V-TEC VM25 SW M25 x 1,5 schwarz 2022889
25 Stück 108,65 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022889

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 29 mm
Sechskant Eckmaß 32 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 9 - 17 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 32 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM32 SW M32 x 1,5 schwarz 2022891
20 Stück 166,90 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022891

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 36 mm
Sechskant Eckmaß 41 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 15 - 21 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 41 mm
Maß L min. 29 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 6 mm
V-TEC VM40 SW M40 x 1,5 schwarz 2022893
10 Stück 298,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022893

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 44 mm
Sechskant Eckmaß 50 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 16 - 28 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M40 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 10 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 50 mm
Maß L min. 36 mm
Maß L max. 46 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 7 mm
V-TEC VM50 SW M50 x 1,5 schwarz 2022895
5 Stück 526,40 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022895

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 54 mm
Sechskant Eckmaß 60 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 23 - 35 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M50 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 12 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 60 mm
Maß L min. 43 mm
Maß L max. 52 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 8 mm
V-TEC VM63 SW M63 x 1,5 schwarz 2022897
5 Stück 566,45 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022897

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 67 mm
Sechskant Eckmaß 75 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 36 - 48 mm
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M63 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Inst.Drehmoment 15 Nm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß E 75 mm
Maß L min. 48 mm
Maß L max. 60 mm
Maß L1 12 mm
Maß L2 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V-TEC VM12 SW / 2022883
Download
V-TEC VM16 SW / 2022885
Download
V-TEC VM20 SW / 2022887
Download
V-TEC VM25 SW / 2022889
Download
V-TEC VM32 SW / 2022891
Download
V-TEC VM40 SW / 2022893
Download
V-TEC VM50 SW / 2022895
Download
V-TEC VM63 SW / 2022897
Download
Downloads

Datenblatt

V-TEC VM12 SW / 2022883, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM16 SW / 2022885, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM20 SW / 2022887, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM25 SW / 2022889, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM32 SW / 2022891, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM40 SW / 2022893, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM50 SW / 2022895, 0.15MB, pdf
Download
V-TEC VM63 SW / 2022897, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

8 Produkte