Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Parent Art.Nr. cxmOID244
  • Det Norske Veritas
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Schutzart IP 68
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Gewinde Pg

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich, sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk,
angespritzte Dichtrippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VTEC EXL PG9 SW Pg 9 schwarz 2050145
50 Stück 610,95 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Art.Nr. 2050145

Technische Daten

SW 19 mm
Sechskant Eckmaß 21 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 5 - 8 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 9
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich 20 - 70 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 21 mm
Maß L max. 27 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 15,5 mm
VTEC EXL PG11 SW Pg 11 schwarz 2050153
50 Stück 824,15 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Art.Nr. 2050153

Technische Daten

SW 22 mm
Sechskant Eckmaß 25 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 4,5 - 10 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 11
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich 20 - 70 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 22 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
VTEC EXL PG13 SW Pg 13,5 schwarz 2050161
50 Stück 874,20 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Art.Nr. 2050161

Technische Daten

SW 24 mm
Sechskant Eckmaß 27 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 6,5 - 12 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 13,5
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 13,5
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich 20 - 70 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 23 mm
Maß L max. 30 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 18 mm
VTEC EXL PG16 SW Pg 16 schwarz 2050188
25 Stück 947,00 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Art.Nr. 2050188

Technische Daten

SW 27 mm
Sechskant Eckmaß 30 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D 7 - 14 mm
explosionsgeschützt ja
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone Staub 22
Gewinde Pg 16
Gewindeart PG
Gewindelänge 15 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindenenngröße 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP68
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich 20 - 70 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Maß L min. 25 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 15 mm
Maß L2 6 mm
Maß L3 19 mm
VTEC EXL PG21 SW Pg 21 schwarz 2050196
25 Stück 2.005,10 € Preis / 100 Stück
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang
Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Kabelverschraubung, EX-Bereich PG-Gewinde lang

Art.Nr. 2050196

Technische Daten

SW 33 mm
Sechskant Eckmaß 37,5 mm
Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz nei