Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 94/9/EG
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 99 ATEX 3112X und ... 3113X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich, sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich, VDE-geprüft
Schutzart IP 68 bei 5 bar.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Ge-
windeFarbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. VTEC EX M12 SW M12 x 1,5 schwarz 2050307 50 Stück 608,40 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050307
Technische Daten
SW 15 mm Sechskant Eckmaß 16,5 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 3,5 - 6,5 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M12 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 12 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 18 mm Maß L max. 23 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 12,6 mm VTEC EX M16 SW M16 x 1,5 schwarz 2050315 50 Stück 658,30 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050315
Technische Daten
SW 19 mm Sechskant Eckmaß 21 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 5 - 8 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M16 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 16 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 21 mm Maß L max. 27 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 15,5 mm VTEC EX M20 SW M20 x 1,5 schwarz 2050323 50 Stück 893,95 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050323
Technische Daten
SW 24 mm Sechskant Eckmaß 27 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 7 - 12 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M20 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 9 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 20 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 23 mm Maß L max. 30 mm Maß L1 9 mm Maß L2 5 mm Maß L3 18 mm VTEC EX M25 SW M25 x 1,5 schwarz 2050331 25 Stück 1.674,80 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050331
Technische Daten
SW 33 mm Sechskant Eckmaß 37,5 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 12 - 18 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 25 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 28 mm Maß L max. 38 mm Maß L1 11 mm Maß L2 6 mm Maß L3 22 mm VTEC EX M32 SW M32 x 1,5 schwarz 2050358 20 Stück 2.627,45 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050358
Technische Daten
SW 42 mm Sechskant Eckmaß 47,5 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 17 - 25 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M32 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 32 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 32 mm Maß L max. 43 mm Maß L1 11 mm Maß L2 7 mm Maß L3 24,5 mm VTEC EX M40 SW M40 x 1,5 schwarz 2050366 10 Stück 4.010,40 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050366
Technische Daten
SW 53 mm Sechskant Eckmaß 60 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 21 - 32 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M40 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 13 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 40 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 39 mm Maß L max. 54 mm Maß L1 13 mm Maß L2 8 mm Maß L3 31 mm VTEC EX M50 SW M50 x 1,5 schwarz 2050374 5 Stück 6.683,40 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050374
Technische Daten
SW 60 mm Sechskant Eckmaß 68,5 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 24 - 37 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M50 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 13 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 50 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 42 mm Maß L max. 57 mm Maß L1 13 mm Maß L2 9 mm Maß L3 32,5 mm VTEC EX M63 SW M63 x 1,5 schwarz 2050382 5 Stück 7.322,55 € Preis / 100 Stück Kabelverschraubung, EX-Bereich metrisches Gewinde
Art.Nr. 2050382
Technische Daten
SW 65 mm Sechskant Eckmaß 74 mm Ausführung gerade Art der Dichtung Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D 30 - 44 mm explosionsgeschützt ja Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone Staub 22 Gewinde M63 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 14 mm Gewindesteigung 1,5 mm Gewindenenngröße 63 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich -20 - 65 °C Werkstoff Bezeichnung Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L min. 42 mm Maß L max. 58 mm Maß L1 14 mm Maß L2 9 mm Maß L3 33 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen