Gegenmutter, metrisches Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID455
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 M12 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M12 x 1,5 17 mm 19 mm 5 mm 2049503
100 Stück 10,40 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049503

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L 5 mm
SW 17 mm
116 M16 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M16 x 1,5 22 mm 25 mm 5 mm 2049511
100 Stück 11,05 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049511

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 25 mm
Maß L 5 mm
SW 22 mm
116 M20 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M20 x 1,5 26 mm 29 mm 6 mm 2049538
100 Stück 12,75 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049538

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 29 mm
Maß L 6 mm
SW 26 mm
116 M25 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M25 x 1,5 32 mm 36 mm 6,5 mm 2049546
100 Stück 18,10 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049546

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L 6,5 mm
SW 32 mm
116 M32 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M32 x 1,5 41 mm 46 mm 7 mm 2049554
50 Stück 29,60 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049554

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L 7 mm
SW 41 mm
116 M40 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M40 x 1,5 50 mm 56 mm 7 mm 2049562
25 Stück 36,50 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049562

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40 x 1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß E 56 mm
Maß L 7 mm
SW 50 mm
116 M50 LGR PS lichtgrau; RAL 7035 M50 x 1,5 60 mm 68 mm 8 mm 2049570
25 Stück 86,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049570