Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18196
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ge-
winde
SW Maß
E
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 M12 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M12x1,5 17 mm 19 mm 5 mm 2048906
100 Stück 12,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048906

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M12x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 19 mm
Maß L 5 mm
SW 17 mm
116 M16 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M16x1,5 22 mm 25 mm 5 mm 2048914
100 Stück 13,25 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048914

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M16x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 16
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 25 mm
Maß L 5 mm
SW 22 mm
116 M20 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M20x1,5 26 mm 29 mm 6 mm 2048922
100 Stück 15,30 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048922

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M20x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 29 mm
Maß L 6 mm
SW 26 mm
116 M25 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M25x1,5 32 mm 36 mm 6,5 mm 2048930
100 Stück 19,50 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048930

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M25x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 36 mm
Maß L 6,5 mm
SW 32 mm
116 M32 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M32x1,5 41 mm 46 mm 7 mm 2048949
50 Stück 37,00 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048949

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M32x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 32
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 46 mm
Maß L 7 mm
SW 41 mm
116 M40 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M40x1,5 50 mm 56 mm 7 mm 2048957
25 Stück 52,10 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048957

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M40x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 40
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 56 mm
Maß L 7 mm
SW 50 mm
116 M50 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M50x1,5 60 mm 68 mm 8 mm 2048965
25 Stück 110,75 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048965

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M50x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 50
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 68 mm
Maß L 8 mm
SW 60 mm
116 M63 LGR PA lichtgrau; RAL 7035 M63x1,5 75 mm 83 mm 8 mm 2048973
25 Stück 135,70 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2048973

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Gewinde M63x1,5
Gewindenenngröße metrisch/PG 63
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß E 83 mm
Maß L 8 mm
SW 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

116 M12 LGR PA / 2048906
Download
116 M16 LGR PA / 2048914
Download
116 M20 LGR PA / 2048922
Download
116 M25 LGR PA / 2048930
Download
116 M32 LGR PA / 2048949
Download
116 M40 LGR PA / 2048957
Download
116 M50 LGR PA / 2048965
Download
116 M63 LGR PA / 2048973
Download
Downloads

Datenblatt

116 M12 LGR PA / 2048906, 0.11MB, pdf
Download
116 M16 LGR PA / 2048914, 0.11MB, pdf
Download
116 M20 LGR PA / 2048922, 0.11MB, pdf
Download
116 M25 LGR PA / 2048930, 0.11MB, pdf
Download
116 M32 LGR PA / 2048949, 0.11MB, pdf
Download
116 M40 LGR PA / 2048957, 0.11MB, pdf
Download
116 M50 LGR PA / 2048965, 0.11MB, pdf
Download
116 M63 LGR PA / 2048973, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen