Stahldraht-Spannseil G

Parent Art.Nr. cxmOID2316
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seil-
durch-
messer
Bruch-
last
in
Ringen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
957 2 G 2 mm 2,35 kN 50 m 5303202
50 m 111,90 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303202

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 2,35 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 4 G 4 mm 9,41 kN 50 m 5303214
50 m 290,00 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303214

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 9,41 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 3 G 3 mm 5,29 kN 50 m 5303206
50 m 172,10 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303206

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 5,29 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 5 G 5 mm 14,7 kN 50 m 5303222
50 m 438,60 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303222

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 14,7 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 5 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 6 G 6 mm 21,1 kN 50 m 5303230
50 m 567,55 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303230

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 21,1 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 6 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 8 G 8 mm 34,8 kN 50 m 5303257
50 m 808,10 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303257

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 34,8 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
957 10 G 10 mm 54,4 kN 50 m 5303265
50 m 956,05 € Preis / 100 m
Stahldraht-Spannseil G
Stahldraht-Spannseil G

Stahldraht-Spannseil G

Art.Nr. 5303265

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 54,4 kN
in Ringen 50 m
Oberfläche galvanisch verzinkt
Seildurchmesser 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

957 2 G / 5303202, 0.19MB, pdf
Download
957 3 G / 5303206, 0.19MB, pdf
Download
957 4 G / 5303214, 0.19MB, pdf
Download
957 5 G / 5303222, 0.19MB, pdf
Download
957 6 G / 5303230, 0.19MB, pdf
Download
957 8 G / 5303257, 0.19MB, pdf
Download
957 10 G / 5303265, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen