Spannschloss G

Parent Art.Nr. cxmOID2324
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
A
Maß
B
Maß
C
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
945 M6 G M6 9 mm 8,5 mm 110 mm 2,25 kN 5300037
5 Stück 497,05 € Preis / 100 Stück
Spannschloss G
Spannschloss G

Spannschloss G

Art.Nr. 5300037

Technische Daten

Bruchlast 2,25 kN
Ø innen 9/8,5 mm
Gewinde M6
Länge der Spannmutter C 110 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannweite 80 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 9 mm
Maß B 8,5 mm
Maß C 110 mm
945 M10 G M10 14 mm 13,5 mm 125 mm 7 kN 5300053
5 Stück 993,95 € Preis / 100 Stück
Spannschloss G
Spannschloss G

Spannschloss G

Art.Nr. 5300053

Technische Daten

Bruchlast 7 kN
Ø innen 14/13,5 mm
Gewinde M10
Länge der Spannmutter C 125 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannweite 80 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 14 mm
Maß B 13,5 mm
Maß C 125 mm
945 M12 G M12 16 mm 15,5 mm 125 mm 7,5 kN 5300061
5 Stück 1.159,50 € Preis / 100 Stück
Spannschloss G
Spannschloss G

Spannschloss G

Art.Nr. 5300061

Technische Daten

Bruchlast 7,5 kN
Ø innen 16/15,5 mm
Gewinde M12
Länge der Spannmutter C 125 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannweite 85 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 16 mm
Maß B 15,5 mm
Maß C 125 mm
945 M16 G M16 22 mm 19 mm 170 mm 12 kN 5300088
5 Stück 2.650,10 € Preis / 100 Stück
Spannschloss G
Spannschloss G

Spannschloss G

Art.Nr. 5300088

Technische Daten

Bruchlast 12 kN
Ø innen 22/19 mm
Gewinde M16
Länge der Spannmutter C 170 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannweite 110 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 22 mm
Maß B 19 mm
Maß C 170 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

945 M6 G / 5300037
Download
945 M10 G / 5300053
Download
945 M12 G / 5300061
Download
945 M16 G / 5300088
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen