Seilschloss

Parent Art.Nr. cxmOID230499
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Seilschloss für die flexible und leicht nachzujustierende Abhängung mit Stahldraht-Spannseil Typ 957. Das System erlaubt Abhängungen in unterschiedlichen Winkeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
944 RZS 2 G 2 - 2,5 mm 5300015
25 Stück 584,55 € Preis / 100 Stück
Seilschloss
Seilschloss

Seilschloss

Art.Nr. 5300015

Technische Daten

Bruchlast 0,6 kN
für Seildurchmesser 2 - 2,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 17,1 mm
Maß H 12,5 mm
Maß L 26,6 mm
944 RZS 3 G 2,5 - 3,5 mm 5300019
25 Stück 870,20 € Preis / 100 Stück
Seilschloss
Seilschloss

Seilschloss

Art.Nr. 5300019

Technische Daten

Bruchlast 1,2 kN
für Seildurchmesser 2,5 - 3,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 24,3 mm
Maß H 14,9 mm
Maß L 36,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

944 RZS 2 G / 5300015
Download
944 RZS 3 G / 5300019
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download