Drahtseilklemme A4

Parent Art.Nr. cxmOID404015
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Drahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Seil-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
947 3 A4 3 mm 5302170
25 Stück 159,50 € Preis / 100 Stück
Drahtseilklemme A4
Drahtseilklemme A4

Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302170

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 4 mm
Maß C 4 mm
947 5 A4 5 mm 5302174
25 Stück 175,50 € Preis / 100 Stück
Drahtseilklemme A4
Drahtseilklemme A4

Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302174

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 5 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß A 24 mm
Maß B 6 mm
Maß C 5 mm
947 6 A4 6 mm 5302178
25 Stück 211,40 € Preis / 100 Stück
Drahtseilklemme A4
Drahtseilklemme A4

Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302178

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 6 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß A 28 mm
Maß B 8 mm
Maß C 5 mm
947 8 A4 8 mm 5302182
10 Stück 287,50 € Preis / 100 Stück
Drahtseilklemme A4
Drahtseilklemme A4

Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302182

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß A 34 mm
Maß B 9 mm
Maß C 6 mm
947 10 A4 10 mm 5302188
10 Stück 419,30 € Preis / 100 Stück
Drahtseilklemme A4
Drahtseilklemme A4

Drahtseilklemme A4

Art.Nr. 5302188

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung nicht isoliert
für Seildurchmesser 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß A 42 mm
Maß B 11 mm
Maß C 8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

947 3 A4 / 5302170
Download
947 5 A4 / 5302174
Download
947 6 A4 / 5302178
Download
947 8 A4 / 5302182
Download
947 10 A4 / 5302188
Download
Downloads

Datenblatt

947 3 A4 / 5302170, 0.13MB, pdf
Download
947 5 A4 / 5302174, 0.13MB, pdf
Download
947 6 A4 / 5302178, 0.13MB, pdf
Download
947 8 A4 / 5302182, 0.13MB, pdf
Download
947 10 A4 / 5302188, 0.13MB, pdf