Abhängekette

Art.Nr. 1488201 | EAN 4012195151210

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Abhängung von Leuchtenträgern oder anderen Bauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
K-C30 G 3 mm 1488201
25 m 143,25 € Preis / 100 m
Abhängekette
Abhängekette

Abhängekette

Art.Nr. 1488201

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gliederkette
Bruchlast 0,7 kN
Bruchlast 700 N
Materialstärke 3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 11,2 mm
Maß L 25000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

K-C30 G / 1488201
Download
Downloads

Datenblatt

K-C30 G / 1488201, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen