Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Parent Art.Nr. cxmOID2360
  • Bolzensetzgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gasdrucknagelgerät

Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5055 L PE I 14 1473220
1 Stück 39,30 € Preis / 1 Stück
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Art.Nr. 1473220

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung perforiert
Größe I
Halogenfrei ja
Lochdurchmesser 5,2 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
per Rolle 10 m
Perforation rund
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 12 mm
Maß b 12 mm
Maß b1 14 mm
Maß d 5,2 mm
Maß t 0,75 mm
Maß t1 3 mm
Abmessung 14 x 3 mm
5055 L PE II 19 1473271
1 Stück 46,35 € Preis / 1 Stück
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Art.Nr. 1473271

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung perforiert
Größe II
Halogenfrei ja
Lochdurchmesser 6,5 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
per Rolle 10 m
Perforation rund
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 15 mm
Maß b 17 mm
Maß b1 19 mm
Maß d 6,5 mm
Maß t 0,75 mm
Maß t1 3 mm
Abmessung 19 x 3 mm
5055 L PE III 28 1473360
1 Stück 60,20 € Preis / 1 Stück
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt
Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Gelochtes Montageband, kunststoffummantelt

Art.Nr. 1473360

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung perforiert
Größe III
Halogenfrei ja
Lochdurchmesser 8,5 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
per Rolle 10 m
Perforation rund
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß b 26 mm
Maß b1 28 mm
Maß d 8,5 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 3,7 mm
Abmessung 28 x 3,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5055 L PE I 14 / 1473220
Download
5055 L PE II 19 / 1473271
Download
5055 L PE III 28 / 1473360
Download
Downloads

Datenblatt

5055 L PE I 14 / 1473220, 0.26MB, pdf
Download
5055 L PE II 19 / 1473271, 0.26MB, pdf
Download
5055 L PE III 28 / 1473360, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen