Nippel 89

Parent Art.Nr. cxmOID938
  • Schutzart IP 54
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 1,8mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
89 lichtgrau; RAL 7035 PG 11 7 - 13 mm 2012030
100 Stück 20,95 € Preis / 100 Stück
Nippel 89, lichtgrau
Nippel 89, lichtgrau

Nippel 89, lichtgrau

Art.Nr. 2012030

Technische Daten

Ausführung geschlossen
für Durchmesser 7 - 13 mm
für Wandstärke 1,8 - 1,8
Dichtbereich D 7 - 13 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 11
Halogenfrei ja
Nenngröße PG 11
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 1,8 mm
89 RW reinweiß; RAL 9010 PG 11 7 - 13 mm 2012103
100 Stück 17,80 € Preis / 100 Stück
Nippel 89, reinweiß
Nippel 89, reinweiß

Nippel 89, reinweiß

Art.Nr. 2012103

Technische Daten

Ausführung geschlossen
für Durchmesser 7 - 13 mm
für Wandstärke 1,8 - 1,8
Dichtbereich D 7 - 13 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 11
Halogenfrei ja
Nenngröße PG 11
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 1,8 mm
89 SW schwarz PG 11 7 - 13 mm 2012146
100 Stück 17,80 € Preis / 100 Stück
Nippel 89, schwarz
Nippel 89, schwarz

Nippel 89, schwarz

Art.Nr. 2012146

Technische Daten

Ausführung geschlossen
für Durchmesser 7 - 13 mm
für Wandstärke 1,8 - 1,8
Dichtbereich D 7 - 13 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 11
Halogenfrei ja
Nenngröße PG 11
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 1,8 mm
89 LoG lichtgrau; RAL 7035 PG 11 7 - 13 mm 2012065
5000 Stück 16,90 € Preis / 100 Stück
Nippel 89, lichtgrau
Nippel 89, lichtgrau

Nippel 89, lichtgrau

Art.Nr. 2012065

Technische Daten

Ausführung geschlossen
für Durchmesser 7 - 13 mm
für Wandstärke 1,8 - 1,8
Dichtbereich D 7 - 13 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 11
Halogenfrei ja
Nenngröße PG 11
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 1,8 mm
89 3MM NUT lichtgrau; RAL 7035 PG 11 7 - 13 mm 2012081
2000 Stück 16,90 € Preis / 100 Stück
Nippel 89, lichtgrau
Nippel 89, lichtgrau

Nippel 89, lichtgrau

Art.Nr. 2012081

Technische Daten

Ausführung geschlossen
für Durchmesser 7 - 13 mm
für Wandstärke 1,8 - 1,8
Dichtbereich D 7 - 13 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe PG 11
Halogenfrei ja
Nenngröße PG 11
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß t 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

89 / 2012030
Download
89 RW / 2012103
Download
89 SW / 2012146
Download
89 LoG / 2012065
Download
89 3MM NUT / 2012081
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 9.29MB, pdf
Download