Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Parent Art.Nr. cxmOID222640
  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 T60 GTP 89 mm für T60 lang und T100 quer 1115380
10 Stück 227,10 € Preis / 100 Stück
Hutprofilschiene 35 x 7,5mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5mm

Hutprofilschiene 35 x 7,5mm

Art.Nr. 1115380

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung für T60 lang und T100 quer
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 89 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 T100 GTP 118 mm für T100 lang und T160 quer 1115382
10 Stück 234,00 € Preis / 100 Stück
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115382

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung für T100 lang und T160 quer
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 118 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 T160 GTP 157 mm für T160 lang und T250, T350 quer 1115384
10 Stück 272,85 € Preis / 100 Stück
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115384

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung für T160 lang und T250, T350 quer
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 157 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 T250 GTP 206 mm für T250 lang 1115386
10 Stück 339,45 € Preis / 100 Stück
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115386

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung für T250 lang
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 206 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 T350 GTP 245 mm für T350 lang 1115388
10 Stück 355,50 € Preis / 100 Stück
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Art.Nr. 1115388

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung für T350 lang
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 245 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 T60 GTP / 1115380
Download
2069 T100 GTP / 1115382
Download
2069 T160 GTP / 1115384
Download
2069 T250 GTP / 1115386
Download
2069 T350 GTP / 1115388
Download
Downloads

Datenblatt

2069 T60 GTP / 1115380, 0.10MB, pdf
Download
2069 T100 GTP / 1115382, 0.10MB, pdf
Download
2069 T160 GTP / 1115384, 0.10MB, pdf
Download
2069 T250 GTP / 1115386, 0.10MB, pdf
Download
2069 T350 GTP / 1115388, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download