Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID917
  • Schutzart IP 54
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDS M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M20 0 - 17 mm 2012350
100 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012350

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 17 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 17 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M20
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,1 mm
EDVS M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M20 0 - 17 mm 2012375
100 Stück 27,80 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Art.Nr. 2012375

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 17 mm
für Wandstärke -
Dichtbereich D 0 - 17 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M20
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 20 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 3,4 mm
Maß D1 24,8 mm
Maß D2 20,3 mm
Maß L 12,8 mm
Maß t 3,4 mm
EDVS M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 0 - 22 mm 2012383
100 Stück 38,80 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Art.Nr. 2012383

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 3,9 - 4,3
Dichtbereich D 0 - 22 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 4,3 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß L 14,5 mm
Maß t 4,3 mm
EDS M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 0 - 22 mm 2012354
100 Stück 38,80 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012354

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 22 mm
für Wandstärke 2,5 - 3,1
Dichtbereich D 0 - 22 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 3,1 mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß L 14,5 mm
Maß t 3,1 mm
EDVS M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 0 - 28 mm 2012391
50 Stück 69,50 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Einsteckdichtung EDVS lichtgrau

Art.Nr. 2012391

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung abschneidbar
für Durchmesser 0 - 28 mm
für Wandstärke 4,4 - 4,4
Dichtbereich D 0 - 28 mm
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 4,4 mm
Maß D1 36,3 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß L 17,8 mm
Maß t 4,4 mm
EDS M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 0 - 28 mm 2012358
50 Stück 69,50 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau
Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Einsteckdichtung EDS, lichtgrau

Art.Nr. 2012358

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download