Befestigungsstift für Montageplatten

Art.Nr. 2007831

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Metall Befestigungsstift zum Befestigen der T-Serie auf Montageplatten oder anderen dünnwandigen Tragekonstruktionen. Montage durch einfaches eindrücken der Schraube in die Befestigungslöcher der T-Serie. Einfaches entfernen durch ein Schraubgewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T-S MST 11,5 mm M3 2007831
100 Stück 98,55 € Preis / 100 Stück
Befestigungsstift für Montageplatten
Befestigungsstift für Montageplatten

Befestigungsstift für Montageplatten

Art.Nr. 2007831

Technische Daten

Gewinde M3
Gewinde metrisch 3
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Phillips PH mit Schraubschlitz
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 11,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T-S MST / 2007831
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

T-Serie Kabelabzweigkästen, 9.29MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download