Klemmleiste 16-35mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016195

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 16 ÷ 35 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² oder 12x10mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-T 16-35 lichtgrau 4 400 V 16 - 35 mm² 2016195
10 Stück 1.526,25 € Preis / 100 Stück
Klemmleiste 16-35mm², Kabelabzweigkasten T-Serie
Klemmleiste 16-35mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Klemmleiste 16-35mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016195

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 - 35 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 4
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 16 - 35 mm²
Nennspannung 400 V
Nennstrom 125 A
Polzahl 1
Querschnitt max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² oder 12x10mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 52 mm
Breite 24 mm
Höhe 36 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-T 16-35 / 2016195
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 9.29MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen