Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Art.Nr. 2009032

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

4-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anschlussart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HLAK 4-8x16 schrauben 2009032
1 Stück 2.170,00 € Preis / 100 Stück
Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig
Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Art.Nr. 2009032

Datenblatt, 0.50MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 - 25 mm²
Anschlussposition oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 16 - 25 mm²
Anschlussart schrauben
Anzahl der Klemmstellen 16
Anzahl der Klemmstellen je Pol 4
Bemessungsstrom IL 130 A
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss nein
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Geeignet für Rundleiteranschluss ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss ja
Halogenfrei ja
Isolierstoff Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 130 A
Max. Kabelquerschnitt 25 mm²
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt 25 mm²
Nennspannung 960 V
Nennstrom 130 A
Polzahl 4
Querschnitt 25 mm²
ROHS Konform ja
Schlagfest ja
Temperatureinsatzbereich -25 - 70 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 40 °C
VDE geprüft ja
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HLAK 4-8x16 / 2009032
Download
Downloads

Datenblatt

HLAK 4-8x16 / 2009032, 0.50MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download