- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. EDS M20 SW schwarz M20 0 - 17 mm 2012340 100 Stück 29,00 € Preis / 100 Stück Einsteckdichtung EDS, schwarz
Art.Nr. 2012340
Technische Daten
Ausführung abschneidbar für Durchmesser 0 - 17 mm für Wandstärke 2,5 - 3,1 Dichtbereich D 0 - 17 mm flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Größe M20 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 20 mm Schutzart IP54 Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Maß A 3,1 mm Maß D1 24,8 mm Maß D2 20,3 mm Maß L 12,8 mm Maß t 3,1 mm EDS M25 SW schwarz M25 0 - 22 mm 2012342 100 Stück 40,30 € Preis / 100 Stück Einsteckdichtung EDS, schwarz
Art.Nr. 2012342
Technische Daten
Ausführung abschneidbar für Durchmesser 0 - 22 mm für Wandstärke 2,5 - 3,1 Dichtbereich D 0 - 22 mm flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Größe M25 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 25 mm Schutzart IP54 Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Maß A 3,1 mm Maß D1 29,5 mm Maß D2 25,3 mm Maß L 14,5 mm Maß t 3,1 mm EDS M32 SW schwarz M32 0 - 28 mm 2012344 50 Stück 40,20 € Preis / 100 Stück Einsteckdichtung EDS, schwarz
Art.Nr. 2012344
Technische Daten
Ausführung abschneidbar für Durchmesser 0 - 28 mm für Wandstärke 2,5 - 3,1 Dichtbereich D 0 - 28 mm flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Größe M32 Halogenfrei ja Nenndurchmesser 32 mm Schutzart IP54 Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Maß A 3,1 mm Maß D1 36,3 mm Maß D2 32,3 mm Maß L 17,8 mm Maß t 3,1 mm - Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren