Druckausgleichselement - 109

Art.Nr. 2034680

  • Schutzart IP 68
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • flammwidrig 750°C
  • Einführung M20
  • Gewinde Metrisch
  • Installation electrotechnical expertise

Das Druckausgleichselement Typ 109 M20 LGR gleicht Druckunterschiede in Kabelabzweigkästen, Kleinverteilern und Verbindungsdosen mit M20-Öffnung aus und vermeidet die Bildung von Kondenswasser in abgedichteten Gehäusen. Das Druckausgleichselement aus Polyamid hat die Schutzart IP68/IP69. Diese bleibt auch nach der Installation des Druckausgleichselements bestehen. Das Druckausgleichselement ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen und im Außenbereich geeignet.

Das Druckausgleichselement umschließt eine ePTFE-Membran, die in beide Richtungen luftdurchlässig ist. Der Luftdurchsatz bei einer Druckdifferenz von 70 mbar ist 110 L/h. Gleichzeitig kann Feuchtigkeit nicht von außen in das Gehäuse gelangen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
109 M20 LGR M20x1,5 lichtgrau; RAL 7035 2034680
1 Stück 9,50 € Preis / 1 Stück
Druckausgleichselement - 109
Druckausgleichselement - 109

Druckausgleichselement - 109

Art.Nr. 2034680

Technische Daten

explosionsgeschützt nein
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt ja
Schlagfest ja
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich -40 - 100 °C

Abmessungen

Höhe 15,4 mm
Maß L 9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

109 M20 LGR / 2034680
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download