T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, zweipolig

Art.Nr. 2007825 | EAN 4012195615903

  • Schutzart IP 20
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 750°C
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V

Alle Kabelabzweigkästen der T-Serie sind UV-beständig. Sie bestehen aus Polypropylen (einem thermoplastischen Kunststoff) und sind mit Zugentlastungseinführungen ausgestattet. Diese Einführungen können direkt mit der Leitungen durchstoßen werden. Durch die besondere Struktur der Öffnung können die Leitungen nicht unbeabsichtigt herausgezogen werden! Geeignet für Kabeldurchmesser von 7 bis 21 mm.
Im Deckel befinden sich je nach Typ 2 oder 4 Schutzkontakt-Steckdosen Modul 45 in rot oder weiß.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Deckel plombierbar, bei 2fach-Steckdosen mit Beschriftungsfeld.

Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm

Schutzart IP30; Schutzgrad IK-Code

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 4MSD WS lichtgrau; RAL 7035 4 Steckdosen weiß 33° 10 136x102x57 mm 2007825
1 Stück 84,90 € Preis / 1 Stück
T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, zweipolig
T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, zweipolig

T 100 NL S, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, zweipolig

Art.Nr. 2007825

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Zugentlastungseinführungen zum direkten Durchstossen
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung 4 Steckdosen weiß 33°
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung sonstige
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP30
Schutzart IP30
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 4MSD WS / 2007825
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 4MSD WS / 2007825, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen