Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Parent Art.Nr. cxmOID177796
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M32
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Einführung M40
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • UV RESISTANT
  • IK Code 05

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 16 x M32 + 8 x M40 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK05

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 lichtgrau; RAL 7035 Standard 16 x M32 8 x M40 267x182x110 mm 2007125
1 Stück 2.852,60 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007125

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung Standard
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 285 mm
Breite 201 mm
Höhe 120 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
T 350 RW reinweiß; RAL 9010 - 16 x M32 8 x M40 267x182x110 mm 2007568
1 Stück 3.364,50 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung
Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007568

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung -
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 35 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 285 mm
Breite 201 mm
Höhe 120 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 350 / 2007125
Download
T 350 RW / 2007568
Download
Downloads

Datenblatt

T 350 / 2007125, 0.21MB, pdf
Download
T 350 RW / 2007568, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf