Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007440 | EAN 4012195682189

  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M25
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Einführung M32
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • 12 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 05
  • UV RESISTANT

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, er lässt sich bewegen. Somit können Leitungen durch die 7 x M25
5 x M32 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.
Lichte Innenmaße: 176x135x67 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Klemmleisten und Montageschiene nicht vormontiert

Lichte Innenmaße: 176x135x67 mm

Schutzart IP66; Schutzgrad IK-Code IK05

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 160 KL lichtgrau; RAL 7035 mit Klemmleiste 5 7 x M25 5 x M32 176x135x67 mm 2007440
1 Stück 3.365,85 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Art.Nr. 2007440

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 12
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Ausführung mit Klemmleiste
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x M25 5 x M32
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP66
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 77 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 160 KL / 2007440
Download
Downloads

Datenblatt

T 160 KL / 2007440, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen