Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Parent Art.Nr. cxmOID386656
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • IK Code 07
  • flammwidrig 650°C
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M20
  • UV RESISTANT
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus Polypropylen. Leitungen können durch die sieben Ausbrechöffnungen mit dem Durchmesser 25mm eingeführt werden.
Wir empfehlen nach dem Ausschlagen der Ausbrechöffnungen die Verwendung von Kabelverschraubungen, um die Kabel ins Gehäuse zu führen und die Schutzart zu erhalten.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5x9,5mm auf Montageblechen montiert werden. Der Kastendeckel stellt ein Beschriftungsfeld zur Verfügung und ist darüber hinaus plombierbar.

Lichte Innenmaße: 100x100x48 mm

Schutzart IP67; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 60 M20 lichtgrau; RAL 7035 - 7x020 100x100x48 mm 2007910
5 Stück 655,30 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Art.Nr. 2007910

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung -
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7x020
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP67
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 57 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
T 60 M25 lichtgrau; RAL 7035 - 7 x Ø25 100x100x48 mm 2007926
5 Stück 655,30 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Art.Nr. 2007926

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung -
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x Ø25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP67
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 57 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
T 60 M25 RO-LGR grau / rot mit rotem Deckel 7 x Ø25 100x100x48 mm 2007927
5 Stück 913,80 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen

Art.Nr. 2007927

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung mit rotem Deckel
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 x Ø25
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP67
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 57 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 60 M20 / 2007910
Download
T 60 M25 / 2007926
Download
T 60 M25 RO-LGR / 2007927
Download
Downloads

Datenblatt