Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Art.Nr. 2007914 | EAN 4012195885405

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • IK Code 07
  • flammwidrig 650°C
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M20
  • UV RESISTANT
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen

Die Kabelabzweigkästen bestehen aus Polypropylen. Leitungen können durch die sieben Ausbrechöffnungen mit dem Durchmesser 25mm eingeführt werden.
Wir empfehlen nach dem Ausschlagen der Ausbrechöffnungen die Verwendung von Kabelverschraubungen, um die Kabel ins Gehäuse zu führen und die Schutzart zu erhalten.
Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5x9,5mm auf Montageblechen montiert werden. Der Kastendeckel stellt ein Beschriftungsfeld zur Verfügung und ist darüber hinaus plombierbar.

Lichte Innenmaße: 100x100x48 mm

Schutzart IP67; Schutzgrad IK-Code IK07

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ausfüh-
rung
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 60 M20 KL lichtgrau; RAL 7035 mit Klemmleiste 7x020 100x100x48 mm 2007914
5 Stück 993,40 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste
Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Kabelabzweigkasten T60 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste

Art.Nr. 2007914

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung mit Klemmleiste
Anhang Dokument 634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7x020
Einführung von Hinten ja
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel mit vier Deckel-Schnellspannverschlüssen
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 500 V
Schutzart IP67
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK07
Plombierbar ja
Temperatureinsatzbereich -5 - 60 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 114 mm
Breite 114 mm
Höhe 57 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 60 M20 KL / 2007914
Download
Downloads

Datenblatt

T 60 M20 KL / 2007914, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

T-Serie Kabelabzweigkästen, 3.74MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen