Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Art.Nr. 2001942

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M20
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • 7 Kabeleinführungen

Schutzart IP67, Leerkasten zur Verwendung mit Einzelklemmen, 4 Deckelschrauben aus Kunststoff, daher absolut korrosionssicher, 2 Befestigungsfüße für Schrauben bis 5 mm Ø, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5. 3 Kabelverschraubungen aus Polyamid für Kabeldurchmesser von 9-12 mm Typ 106 M.
Lichte Innenmaße: 84x84x34 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 9 K M lichtgrau; RAL 7035 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5. 84x84x34 mm 2001942
5 Stück 845,75 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 9/K M leer, mit Gewinde

Art.Nr. 2001942

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5.
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 0 - 70 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP67
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 94 mm
Breite 94 mm
Höhe 45 mm
Lichte Innenmaße 84x84x34 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

B 9 K M / 2001942
Download
Downloads

Datenblatt

B 9 K M / 2001942, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download