Kabelabzweigkasten B 9 K leer, mit Gewinde

Art.Nr. 2001934

  • Schutzart IP 67
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • 7 Kabeleinführungen

B 9 K ...: Schutzart IP 67, Leerkasten zur Vewendung mit Einzelklemmen 4 Deckelschrauben aus Kunststoff, daher absolut korrosionssiche 2 Befestigungsfüße für Schrauben bis 5 mm Ø, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde Pg 16 mit 3 Kabelverschraubungen aus Polyamid für Kabel Ø von 10-14 mm Typ 106/16 B9K Die Kabelverschraubungen haben ein speziell ausgebildetes Gewinde, welches das selbsttätige Ausbrechen der Einführung beim Einschrauben bewirkt. Lichte Innenmaße: 84 x 84 x 34

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 9 K lichtgrau; RAL 7035 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde Pg 16 84 x 84 x 34 mm 2001934
5 Stück 1.096,70 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 9 K leer, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 9 K leer, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 9 K leer, mit Gewinde

Art.Nr. 2001934

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde Pg 16
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 600 V
Schutzart IP67
Schutzart IP 67
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 94 mm
Breite 94 mm
Höhe 45 mm
Lichte Innenmaße 84 x 84 x 34 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

B 9 K / 2001934
Download
Downloads

Datenblatt

B 9 K / 2001934, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zertifikate