Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde

Art.Nr. 2001632

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M20
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • CEBEC, Belgien
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 660 V
  • Schutzart IP 54

Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens, 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.
Lichte Innenmaße: 73x73x35 mm.

B 9 B M VDE leer:ohne Klemmstein

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
B 9 B M lichtgrau; RAL 7035 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5 73x73x35 mm 2001632
5 Stück 755,20 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 9/B M, mit Gewinde

Art.Nr. 2001632

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 81,9 mm
Breite 81,9 mm
Höhe 46 mm
Lichte Innenmaße 73x73x35 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

B 9 B M / 2001632
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download