Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID10296
  • Schutzart IP 54
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M25
  • CEBEC, Belgien
  • Nennquerschnitt 16 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 660 V

Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 16 ÷ mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 6 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5.
Lichte Innenmaße: 178x126x57 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 12 M 5 lichtgrau; RAL 7035 5 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5 178x126x57 mm 2002507
1 Stück 5.980,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Art.Nr. 2002507

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 144 mm
Breite 196 mm
Höhe 71 mm
Lichte Innenmaße 178x126x57 mm
B 12 M lichtgrau; RAL 7035 - 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5 178x126x57 mm 2002523
1 Stück 4.693,25 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 12 M, mit Gewinde

Art.Nr. 2002523

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen -
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M25 x 1,5
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 144 mm
Breite 196 mm
Höhe 71 mm
Lichte Innenmaße 178x126x57 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

B 12 M 5 / 2002507
Download
B 12 M / 2002523
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download