Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID10284
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M20
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • CEBEC, Belgien
  • 7 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 660 V

Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ 4, in Kombination mit dem Klemmstein 700/6 M hat der Kasten den Nennquerschnitt 4 mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.
Lichte Innenmaße: 80x80x39 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
B 10 M 5 lichtgrau; RAL 7035 5 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5 80x80x39 mm 2002140
5 Stück 1.156,80 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Art.Nr. 2002140

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 2,5 - 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 91 mm
Breite 91 mm
Höhe 51 mm
Lichte Innenmaße 80x80x39 mm
B 10 M lichtgrau; RAL 7035 - 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5 80x80x39 mm 2002167
5 Stück 1.001,10 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde
Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Art.Nr. 2002167

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Anzahl der Klemmen -
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführungen 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 2,5 - 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Plombierbar ja
Schlagfest nein
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 91 mm
Breite 91 mm
Höhe 51 mm
Lichte Innenmaße 80x80x39 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

B 10 M 5 / 2002140
Download
B 10 M / 2002167
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download