Klemmleiste 1,5-6mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016185 | EAN 4012195942832

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Klemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1,5 ÷ 6 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm², 4x4mm² oder 6x2,5mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Klemmstellen
Nenn-
spannung
Nenn-
querschnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KL-T 02-06 lichtgrau 5 400 V 1,5 - 6 mm² 2016185
10 Stück 396,30 € Preis / 100 Stück
Klemmleiste 1,5-6mm², Kabelabzweigkasten T-Serie
Klemmleiste 1,5-6mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Klemmleiste 1,5-6mm², Kabelabzweigkasten T-Serie

Art.Nr. 2016185

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 - 6 mm²
Abschlussplatte erforderlich nein
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 5
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Isolierstoff Thermoplast
Nennquerschnitt 1,5 - 6 mm²
Nennspannung 400 V
Nennstrom 41 A
Polzahl 5
Querschnitt max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm², 4x4mm² oder 6x2,5mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 62 mm
Breite 25 mm
Höhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KL-T 02-06 / 2016185
Download
Downloads

Datenblatt

KL-T 02-06 / 2016185, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen