Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Parent Art.Nr. cxmOID510019
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • RoHS conform
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • EurAsian Conformity
  • IK Code 09

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7035) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.

Temperatur: -40°C bis +125°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mx 060503 SGR silbergrau; RAL 7001 64 mm 58 mm 34 mm 2011304
1 Stück 1.660,70 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011304

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 56.5x50.5x31.5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche pulverbeschichtet
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 64 mm
Breite 58 mm
Höhe 34 mm
Mx 161609 SGR silbergrau; RAL 7001 160 mm 160 mm 90 mm 2011320
1 Stück 6.765,60 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011320

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 149x149x84.5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form quadratisch
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche pulverbeschichtet
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 160 mm
Höhe 90 mm
Mx 080705 SGR silbergrau; RAL 7001 80 mm 75 mm 57 mm 2011308
1 Stück 2.380,80 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011308

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 71x65.6x52.5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche pulverbeschichtet
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 75 mm
Höhe 57 mm
Mx 170805 SGR silbergrau; RAL 7001 175 mm 80 mm 57 mm 2011324
1 Stück 3.390,15 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011324

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 165x70x75 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche pulverbeschichtet
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 175 mm
Breite 80 mm
Höhe 57 mm
Mx 120805 SGR silbergrau; RAL 7001 125 mm 80 mm 57 mm 2011312
1 Stück 2.863,55 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet
Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Aluminiumleergehäuse Mx16-Mx36, pulverbeschichtet

Art.Nr. 2011312

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 115.5x70.5x51 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben