Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Parent Art.Nr. cxmOID1177204
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • UV RESISTANT
  • RoHS conform
  • IK Code 09
  • Schutzart IP 66
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation unter extremer Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Schlägen oder Tritten an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart bis IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Selbstverständlich ist Aluminium UV-beständig und halogenfrei. Die Deckeldichtung besteht aus Polyurethan.
Die Aluminium-Gehäuse sind Chrom 3 beschichtet und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Die Oberfläche Chrom 3 bietet einen guten Kontakt beim Einsatz von Metallverschraubungen und lässt sich gut lackieren oder polverbeschichten.

Temperatur: -40°C bis +125°C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Mx 060503 CR3 64 mm 58 mm 34 mm 2011378
1 Stück 1.660,70 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Art.Nr. 2011378

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 56,5x50,5x31,5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche Chrom III Beschichtung
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 64 mm
Breite 58 mm
Höhe 34 mm
Mx 080705 CR3 80 mm 75 mm 57 mm 2011381
1 Stück 2.380,80 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Art.Nr. 2011381

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 71x65,5x52,5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche Chrom III Beschichtung
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 75 mm
Höhe 57 mm
Mx 090603 CR3 98 mm 64 mm 34 mm 2011384
1 Stück 2.309,50 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Art.Nr. 2011384

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 91x54x29 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche Chrom III Beschichtung
Schutzart IP64
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 98 mm
Breite 64 mm
Höhe 34 mm
Mx 120805 CR3 125 mm 80 mm 57 mm 2011386
1 Stück 2.863,60 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Art.Nr. 2011386

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 115,5x70,5x51 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein
Mit Deckel ja
Mit Deckel ja
Mit Montageplatte nein
Montageart Wand-/Deckenmontage
Oberfläche Chrom III Beschichtung
Schutzart IP66
Schutzart IP 66
Temperatureinsatzbereich -40 - 125 °C
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Witterungsbeständig ja

Abmessungen

Länge 125 mm
Breite 80 mm
Höhe 57 mm
Mx 161008 CR3 160 mm 100 mm 81 mm 2011389
1 Stück 5.107,10 € Preis / 100 Stück
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar
Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Aluminiumleergehäuse Mx06-Mx15, lackierbar

Art.Nr. 2011389

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Lichte Innenmaße 140,5x90x74,5 mm
Anbaumöglichkeit ja
Ausführung geschlossen mit 4 Edelstahl Deckelschrauben
Deckelbefestigung geschraubt
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Geeignet für Blitzschutz nein