Kabelabzweigkasten A 8

Parent Art.Nr. cxmOID786
  • Schutzart IP 55
  • flammwidrig 650°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Nennspannung 400 V
  • 7 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65x65x32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 8 lichtgrau; RAL 7035 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 65x65x32 mm 2000016
10 Stück 91,55 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 8
Kabelabzweigkasten A 8

Kabelabzweigkasten A 8

Art.Nr. 2000016

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 75 mm
Höhe 36,2 mm
Lichte Innenmaße 65x65x32 mm
A 8 HF RW reinweiß; RAL 9010 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 65x65x32 mm 2000075
10 Stück 239,60 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 8
Kabelabzweigkasten A 8

Kabelabzweigkasten A 8

Art.Nr. 2000075

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 75 mm
Höhe 36,2 mm
Lichte Innenmaße 65x65x32 mm
A 8 HF RO rot 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 65x65x32 mm 2000059
10 Stück 345,40 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 8
Kabelabzweigkasten A 8

Kabelabzweigkasten A 8

Art.Nr. 2000059

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 660 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 75 mm
Höhe 36,2 mm
Lichte Innenmaße 65x65x32 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

A 8 / 2000016
Download
A 8 HF RW / 2000075
Download
A 8 HF RO / 2000059
Download
Downloads

Datenblatt