Kabelabzweigkasten A 6

Parent Art.Nr. cxmOID421002
  • Schutzart IP 55
  • flammwidrig 650°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Nennspannung 400 V
  • 10 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69x32x30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 6 lichtgrau; RAL 7035 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm 69x32x30 mm 2000001
10 Stück 123,65 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 6
Kabelabzweigkasten A 6

Kabelabzweigkasten A 6

Art.Nr. 2000001

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 43 mm
Höhe 36 mm
Lichte Innenmaße 69x32x30 mm
A 6 HF RW reinweiß; RAL 9010 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm 69x32x30 mm 2000005
10 Stück 197,90 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 6
Kabelabzweigkasten A 6

Kabelabzweigkasten A 6

Art.Nr. 2000005

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Verschraubung
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 43 mm
Höhe 36 mm
Lichte Innenmaße 69x32x30 mm
A 6 HF RO rot 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm 69x32x30 mm 2000003
10 Stück 234,85 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 6
Kabelabzweigkasten A 6

Kabelabzweigkasten A 6

Art.Nr. 2000003

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 43 mm
Höhe 36 mm
Lichte Innenmaße 69x32x30 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

A 6 / 2000001
Download
A 6 HF RW / 2000005
Download