Kabelabzweigkasten A 14

Parent Art.Nr. cxmOID421009
  • Schutzart IP 55
  • flammwidrig 650°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Nennspannung 400 V
  • 14 Kabeleinführungen ECO
  • Gasdrucknagelgerät

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90x90x35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 14 lichtgrau; RAL 7035 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm 90x90x35 mm 2000378
10 Stück 154,50 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 14
Kabelabzweigkasten A 14

Kabelabzweigkasten A 14

Art.Nr. 2000378

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 14
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 90x90x35 mm
A 14 HF RW reinweiß; RAL 9010 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm 90x90x35 mm 2000390
10 Stück 410,70 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 14
Kabelabzweigkasten A 14

Kabelabzweigkasten A 14

Art.Nr. 2000390

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 14
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 90x90x35 mm
A 14 HF RO rot 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm 90x90x35 mm 2000386
10 Stück 584,40 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 14
Kabelabzweigkasten A 14

Kabelabzweigkasten A 14

Art.Nr. 2000386

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 14
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung ohne
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 90x90x35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

A 14 / 2000378
Download
A 14 HF RW / 2000390
Download