Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste

Art.Nr. 2000326

  • Schutzart IP 55
  • flammwidrig 650°C
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Nennspannung 400 V
  • 12 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät

Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75x75x35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Einfüh-
run-
gen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 11 5 lichtgrau; RAL 7035 5 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 75x75x35 mm 2000326
10 Stück 183,00 € Preis / 100 Stück
Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste
Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste

Kabelabzweigkasten A 11 mit Klemmleiste

Art.Nr. 2000326

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 12
Anzahl der Klemmen 5
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Einführungen 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
Einführung von Hinten nein
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) ohne
Für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/Deckenmontage
Montageart Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Nennspannung 400 V
Schutzart IP55
Plombierbar nein
Temperatureinsatzbereich -5 - 45 °C
Transparenter Deckel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Breite 85 mm
Höhe 40 mm
Lichte Innenmaße 75x75x35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

A 11 5 / 2000326
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen