FireBox T160E mit Innenbefestigung

Parent Art.Nr. cxmOID452529
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt
gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit Brandschutz-Schraubankern zur dübellosen Befestigung.
Nennquerschnitte Leistungskabel: 10 bzw. 16 mm²
Maximal 2 starre Kupferleiter 2,5 mm² bzw. 4 mm² pro Klemmstelle (Drahtschutz entfernen).
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 160 E 10-5 pastellorange; RAL 2003 5 176x135x67 mm 7205524
1 Stück 99,00 € Preis / 1 Stück
FireBox T160E mit Innenbefestigung
FireBox T160E mit Innenbefestigung

FireBox T160E mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205524

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführung von Hinten nein
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 10 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP65
Plombierbar nein
Schlagfest -
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 77 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
T 160 E 16-5 pastellorange; RAL 2003 5 176x135x67 mm 7205528
1 Stück 126,80 € Preis / 1 Stück
FireBox T160E mit Innenbefestigung
FireBox T160E mit Innenbefestigung

FireBox T160E mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205528

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführung von Hinten nein
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 16 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP65
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 77 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 160 E 10-5 / 7205524
Download
T 160 E 16-5 / 7205528
Download
Downloads

Datenblatt

T 160 E 10-5 / 7205524, 0.16MB, pdf
Download
T 160 E 16-5 / 7205528, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox T-Serie, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download