FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205520

  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt
gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik mit Brandschutz-Schraubankern zur dübellosen Befestigung.
Nennquerschnitt: Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 160 E 4-8D pastellorange; RAL 2003 8 176x135x67 mm 7205520
1 Stück 110,10 € Preis / 1 Stück
FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung
FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung

FireBox T160E für Datentechnik mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205520

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Klemmen 8
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführung von Hinten nein
Form quadratisch
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP65
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 190 mm
Breite 150 mm
Höhe 77 mm
Lichte Innenmaße 176x135x67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 160 E 4-8D / 7205520
Download
Downloads

Datenblatt

T 160 E 4-8D / 7205520, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox T-Serie, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen