FireBox T100E mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205510

  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90
  • Schutzart IP 66

Halogenfreier Kabelabzweigkasten, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt
gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit Brandschutz-Schraubankern zur dübellosen Befestigung.
Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 4 mm², Datenkabel mit Ader-Ø 0,8 mm. Maximal 2 starre Kupferleiter 1,5 mm² pro Klemmstelle.
Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK07.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
der
Klemmen
Lichte
Innenmaße
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 E 4-5 pastellorange; RAL 2003 5 136x102x57 mm 7205510
1 Stück 85,70 € Preis / 1 Stück
FireBox T100E mit Innenbefestigung
FireBox T100E mit Innenbefestigung

FireBox T100E mit Innenbefestigung

Art.Nr. 7205510

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 8
Anzahl der Klemmen 5
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Einführung von Hinten nein
Form rechteckig
Funktionserhalt (ETIM) E 90
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel Ja
Mit Deckel ja
Montageart Aufputz
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 660 V
Schutzart IP65
Plombierbar nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 116 mm
Höhe 67 mm
Lichte Innenmaße 136x102x57 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

T 100 E 4-5 / 7205510
Download
Downloads

Datenblatt

T 100 E 4-5 / 7205510, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

FireBox T-Serie, 3.89MB, pdf
Download
Kabelabzweigkästen im Überblick, 9.08MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Brandschutz-Systeme, 13.00MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen