Quick-Schelle, ALU

Parent Art.Nr. cxmOID645042
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M,
für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ALQ M16 16 2149916
100 Stück 171,85 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149916

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 16
Spannbereich D 16 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 22 mm
Maß B 18 mm
Maß E 5,1 mm
Maß F 9,5 mm
Maß H 25 mm
Maß h 18,5 mm
ALQ M20 20 2149920
100 Stück 178,70 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149920

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 20
Spannbereich D 20 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 18 mm
Maß E 5,1 mm
Maß F 9,5 mm
Maß H 27,5 mm
Maß h 20 mm
ALQ M25 25 2149925
100 Stück 200,50 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149925

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 25
Spannbereich D 25 - 25 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 31 mm
Maß B 18 mm
Maß E 5,1 mm
Maß F 9,5 mm
Maß H 30 mm
Maß h 22 mm
ALQ M32 32 2149932
50 Stück 217,40 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149932

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 32
Spannbereich D 32 - 32 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 39 mm
Maß B 18 mm
Maß E 5,1 mm
Maß F 9,5 mm
Maß H 35 mm
Maß h 26 mm
ALQ M40 40 2149940
50 Stück 242,65 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149940

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 40
Spannbereich D 40 - 40 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 50 mm
Maß B 18 mm
Maß E 6,1 mm
Maß F 12 mm
Maß H 42 mm
Maß h 30,5 mm
ALQ M50 50 2149950
25 Stück 284,75 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149950

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 50
Spannbereich D 50 - 50 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 18 mm
Maß E 6,1 mm
Maß F 12 mm
Maß H 46,5 mm
Maß h 33,5 mm
ALQ M63 63 2149963
20 Stück 323,45 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, ALU
Quick-Schelle, ALU

Quick-Schelle, ALU

Art.Nr. 2149963

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Geschlossen nein
Halogenfrei nein
Mit Einlage nein
Nenngröße 63
Spannbereich D 63 - 63 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Maß A 73 mm
Maß B 18 mm
Maß E 6,1 mm
Maß F 12 mm
Maß H 55,5 mm
Maß h 41,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ALQ M16 / 2149916
Download
ALQ M20 / 2149920
Download
ALQ M25 / 2149925
Download
ALQ M32 / 2149932
Download
ALQ M40 / 2149940
Download
ALQ M50 / 2149950
Download
ALQ M63 / 2149963
Download
Downloads

Datenblatt

ALQ M16 / 2149916, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M20 / 2149920, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M25 / 2149925, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M32 / 2149932, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M40 / 2149940, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M50 / 2149950, 0.13MB, pdf
Download
ALQ M63 / 2149963, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen