GRIP "M" 15 A2

Art.Nr. 2207080

  • OBO Grip Verlegeart Wand
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • OBO Grip Verlegeart Decke
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2031 M 15 A2 15 2207080
50 Stück 515,50 € Preis / 100 Stück
GRIP "M" 15 A2
GRIP "M" 15 A2

GRIP "M" 15 A2

Art.Nr. 2207080

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 15
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 M 15 A2 / 2207080
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen